- Meetbereik
- -50...150 °C
- Meetelement
- Pt1000
- Analoge uitgang
- Analoog, weerstand
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
- Inbouwlengte vanaf montageoppervlak
- 50 mm
- Procesaansluiting
- NPT 1/4" uitwendig
- Procesaansluiting-materiaal
- Roestvrij staal (1.4305)
- Drukvastheid max.
- 50 bar
- Omgevingstemperatuur
- -40...100 °C
- Beschermingsklasse
- IP66, IP67
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
WEEE
-
Gegevensblad
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-20-02-08
- ECLASS 11.0
- 27-20-02-08
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-02-08
- ECLASS 6.2
- 27-20-02-08
- ETIM 6.0
- EC002994
- ETIM 7.0
- EC002994
- UNSPSC 11
- 41112105
- UNSPSC 7.0901
- 41112105
- eCl@ss 4.1
- 27-20-02-08
- eCl@ss 5.1.3
- 27-20-02-08
- eCl@ss 8.1
- 27-20-02-08
- eCl@ss 9.0
- 27-20-02-08
- eCl@ss 9.1
- 27-20-02-08