BFT0007

Beschikbaar

BFT T

Typecode:

BFT 6100-DX002-A06A1A-S4

Aan het laden...
Meetbereik
-30...150 °C
Meetelement
Pt1000
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Analoge uitgang
Analoog, stroom 4…20 mA
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
Inbouwlengte vanaf montageoppervlak
100 mm
Procesaansluiting
G 1/4" uitwendig
Procesaansluiting-materiaal
Roestvrij staal (1.4571)
Behuizingsmateriaal
Roestvrij staal (1.4571)
Drukvastheid max.
270 bar
Omgevingstemperatuur
-40...85 °C
Beschermingsklasse
IP67, IP69, IP69K
Goedkeuring / conformiteit
CE
cULus
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Verwijdering

Heartbeat-voedingen met IO-Link-interface

Aansluitkabels

IO-link sensor-/ actuatorhubs

Signaalconverter

ECLASS 10.1
27-20-02-08
ECLASS 11.0
27-20-02-08
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-08
ETIM 6.0
EC002994
ETIM 7.0
EC002994
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105
eCl@ss 4.1
27-20-02-08
eCl@ss 5.1.3
27-20-02-08
eCl@ss 8.1
27-20-02-08
eCl@ss 9.0
27-20-02-08
eCl@ss 9.1
27-20-02-08