BFT001R

Beschikbaar

BFT S

Typecode:

BFT 6050-HV001-R02A0A-S4

Aan het laden...
Meetbereik
-50...150 °C
Meetelement
Pt1000
Analoge uitgang
Analoog, weerstand
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
Inbouwlengte vanaf montageoppervlak
50 mm
Procesaansluiting-materiaal
Roestvrij staal (1.4305)
Drukvastheid max.
50 bar
Omgevingstemperatuur
-40...100 °C
Beschermingsklasse
IP66, IP67
Goedkeuring / conformiteit
CE
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Verwijdering

Aansluitkabels

IO-link sensor-/ actuatorhubs

Verbindingskabels

Signaalconverter

ECLASS 10.1
27-20-02-08
ECLASS 11.0
27-20-02-08
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-08
ETIM 6.0
EC002994
ETIM 7.0
EC002994
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105
eCl@ss 4.1
27-20-02-08
eCl@ss 5.1.3
27-20-02-08
eCl@ss 8.1
27-20-02-08
eCl@ss 9.0
27-20-02-08
eCl@ss 9.1
27-20-02-08