BIC003P
Inductieve koppelaar voor signaaloverdracht
Typecode:
BIC 2I3-P2A16-R01K01-SM3A30
Aangekondigde productiestop
- Functie
- Signaaloverdracht
- Signaalvorm
- unidirectioneel
- Digitale ingangen
- 8x PNP
- Doorgifteafstand
- 1...3 mm
- Component
- Remote
- Aansluiting
- Connectoren, M8x1, 3-polig
- Uitgangsspanning
- 24 VDC
- Nominale uitgangsstroom
- 160 mA
- Behuizingsmateriaal
- PET
- Omgevingstemperatuur
- 0...70 °C
- Beschermingsklasse
- IP67
-
Gegevensblad
-
Aankondiging levenseinde
-
Verwijdering
Verplichte accessoires
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-90
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 39121019
- UNSPSC 7.0901
- 39121019
- eCl@ss 4.1
- 27-04-90-90
- eCl@ss 5.1.3
- 27-04-90-90
- eCl@ss 8.1
- 27-04-90-90
- eCl@ss 9.0
- 27-04-07-01
- eCl@ss 9.1
- 27-04-07-01