BIC0070

Beschikbaar

Inductieve koppelaars voor IO-Link-signaaloverdracht

Typecode:

BIC 1B0-ITA50-Q40KFU-SM4A4A

Aan het laden...
Functie
IO-Link-signaaloverdracht
Signaalvorm
bidirectioneel
Doorgifteafstand
0...5 mm
Component
Base
Interface
IO-Link 1.1
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
Nominale bedrijfsspanning Ue
24 VDC
Behuizingsmateriaal
PBTP
Afmeting
40 x 40 x 62 mm
Omgevingstemperatuur
-5...65 °C
Beschermingsklasse
IP67
Overdrachtsnelheid
COM2 (38.4 kBaud)
Additieve cyclustijd
Apparaat + 2,0 ms
Procesgegevens IN
0…32 byte
Procesgegevens OUT
0…32 byte
SIO-modus
Ja
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Verplichte accessoires

Y-verdelers

Houders universeel

IO-Link-signaaloverdracht

Aansluitkabels

Verbindingskabels

T-stukken

Beschermhoezen / veiligheidsbehuizing

ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-04-90-90
eCl@ss 5.1.3
27-04-90-90
eCl@ss 8.1
27-04-90-90
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01