BIC0073
Inductieve koppelaar voor stroomvoorziening
Typecode:
BIC 1P0-P25A0-Q120AE-SA3A50
Aangekondigde productiestop
- Functie
- Power Only
- Doorgifteafstand
- 0...4 mm
- Component
- Base
- Aansluiting
- Connectoren, 7/8", 5-polig
- Nominale bedrijfsspanning Ue
-
24 VDC
24 VDC - Behuizingsmateriaal
- Aluminium, zwart geëloxeerd
- Afmeting
- 120 x 45 x 120 mm
- Omgevingstemperatuur
- -10...50 °C
- Beschermingsklasse
- IP67
-
Gegevensblad
-
Aankondiging levenseinde
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
Verplichte accessoires
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-90
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 39121019
- UNSPSC 7.0901
- 39121019
- eCl@ss 4.1
- 27-04-90-90
- eCl@ss 5.1.3
- 27-04-90-90
- eCl@ss 8.1
- 27-04-90-90
- eCl@ss 9.0
- 27-04-07-01
- eCl@ss 9.1
- 27-04-07-01