BIC0074

Beëindigd

Inductieve koppelaar voor stroomvoorziening

Typecode:

BIC 2P0-P25A0-Q120AE-SA3A50

Dit product is momenteel niet beschikbaar in onze webshop. Neem contact met ons op.

Contactverzoek

Aangekondigde productiestop

Functie
Power Only
Doorgifteafstand
0...4 mm
Component
Remote
Aansluiting
Connectoren, 7/8", 5-polig
Uitgangsspanning
24 VDC
Nominale uitgangsstroom
5 A
Behuizingsmateriaal
Aluminium, zwart geëloxeerd
Afmeting
120 x 45 x 120 mm
Omgevingstemperatuur
-10...50 °C
Beschermingsklasse
IP67
Technische documentatie

Verplichte accessoires

Voedingsspanning

Aansluitkabels

Verbindingskabels

ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-04-90-90
eCl@ss 5.1.3
27-04-90-90
eCl@ss 8.1
27-04-90-90
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01