BIC007U

Beschikbaar

Inductieve koppelaar voor signaaloverdracht

Typecode:

BIC 2I22-P2A02-M18MF2-EPX07-050

Aan het laden...
Functie
Signaaloverdracht
Signaalvorm
unidirectioneel
Digitale ingangen
4x PNP
Doorgifteafstand
1...3 mm
Component
Remote
Aansluiting
Kabel, 5 m, PUR
Nominale bedrijfsspanning Ue
24 VDC
Uitgangsspanning
12 VDC
Nominale uitgangsstroom
80 mA
Behuizingsmateriaal
Messing vernikkeld, gecoat
Afmeting
Ø 18 x 61 mm
Omgevingstemperatuur
0...50 °C
Beschermingsklasse
IP67
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Verplichte accessoires

Houders universeel

Universeel montagesysteem

Signaaloverdracht

ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-04-90-90
eCl@ss 5.1.3
27-04-90-90
eCl@ss 8.1
27-04-90-90
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01