BIC0087
Inductieve koppelaars voor IO-Link-signaaloverdracht
Typecode:
BIC 2B1-IT1A0-M30EI21-SM4A5A
Welk attribuut wil je houden?
Beschrijving van het product
Inductieve koppelaars voor IO-Link-signaaloverdracht dienen voor de contactloze doorgifte van energie en gegevens via een luchtspleet. Hierdoor zijn mechanische connectoren overbodig. En bij gebruik van ons bidirectioneel koppelsysteem met IO-Link functioneert de gegevensuitwisseling zelfs in beide richtingen.
De contactloze signaaloverdracht volgens de IO-Link-norm is transparant opgebouwd: Het systeem is nagenoeg onzichtbaar en hoeft niet te worden geparametriseerd. U kunt het heel eenvoudig tussen IO-Link-master en IO-Link-apparaat schakelen en u kunt meteen communiceren.
Het systeem beschikt over een volwaardige IO-Link-interface, die onafhankelijk is van de revisiestatus van de IO-Link. Hierdoor kunnen gebeurtenissen, parameterinstellingen en procesgegevens direct tussen master en apparaat worden uitgewisseld.
- Functie
- IO-Link
- Signaalvorm
- bidirectioneel
- Doorgifteafstand
- 0...5 mm
- Component
- Remote
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Bus, 5-polig
- Uitgangsspanning
- 24 VDC
- Nominale uitgangsstroom
- 1.5 A
- Uitgangsstroom max.
- 2.2 A
- Behuizingsmateriaal
- Edelstaal, -
- Afmeting
- Ø 30 x 85 mm
- Omgevingstemperatuur
- -5...70 °C
- Beschermingsklasse
- IP67
- Overdrachtsnelheid
- COM2 (38.4 kBaud), COM3 (230.4 kBaud)
- Additieve cyclustijd
- 0 ms
- Procesgegevens IN
- 0…32 byte
- Procesgegevens OUT
- 0…32 byte
- SIO-modus
- Nee
Technische documentatie
-
Datasheet
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
Informatiemateriaal
Productdocumentatie
-
Bedieningshandleiding
-
Configuration guide
-
Conformiteitsverklaring
Technische tekening
-
Productaanzicht
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 39121019
- UNSPSC 7.0901
- 39121019
- [email protected] 6.0
- 27-27-01-01
- [email protected] 8.1
- 27-27-01-01