BID0008
Transpondergecodeerde veiligheidssensoren
Typecode:
BID R02K-4R100-O20ZZ0-EP00,2-S92
Dit product is momenteel niet beschikbaar in onze webshop. Neem contact met ons op.
Contactverzoek
Aangekondigde productiestop
- Performance Level
- e
- Veiligheidscategorie (EN ISO 13849-1)
- 4
- SIL (IEC 61508)
- 3
- SIL CL (EN 62061)
- 3
- Coderingsniveau (EN ISO 14119)
- gering
- Reactietijd max.
- 100 ms
- Goedkeuring / conformiteit
-
Veiligheid
cULus
CE
WEEE - Werkingsprincipe
- Contactloos (RFID)
- Verplaatsrichting
- willekeurig op actieve vlak of zijkant
- Gewaarborgde schakelafstand Sao
-
4 mm
8 mm - Beveiligde uitschakelafstand Sar
- 18 mm
- Aansluiting
- Kabel met connector, M12x1, 5-polig, 25 cm, PUR
- Schakeluitgang
- 2x PNP OSSD
- Inbrengen
- verzonken monteerbaar
- Afmeting
- 39.2 x 18 x 29.5 mm
- Omgevingstemperatuur
- -25...65 °C
- Beschermingsklasse
-
IP65
IP67 - Behuizingsmateriaal
- Thermoplast
-
Gegevensblad
-
Aankondiging levenseinde
-
Verwijdering
Verplichte accessoires
- ECLASS 10.1
- 27-27-24-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-24-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-24-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-24-03
- ETIM 7.0
- EC002592
- UNSPSC 11
- 39121501
- UNSPSC 7.0901
- 39121501
- eCl@ss 8.1
- 27-27-24-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-24-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-24-03