BID000C

Beëindigd

Transpondergecodeerde veiligheidssensoren

Typecode:

BID R03K-4R100-O20ZZ0-S92

Dit product is momenteel niet beschikbaar in onze webshop. Neem contact met ons op.

Contactverzoek

Aangekondigde productiestop

Special characteristics
Washdown
Performance Level
e
Veiligheidscategorie (EN ISO 13849-1)
4
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Coderingsniveau (EN ISO 14119)
gering
Reactietijd max.
100 ms
Goedkeuring / conformiteit
CE
cULus
Veiligheid
Ecolab
WEEE
Verplaatsrichting
willekeurig op actief vlak
Bediening, uittrekkracht
0 N
Gewaarborgde schakelafstand Sao
10 mm
Beveiligde uitschakelafstand Sar
20 mm
Aansluiting
Connectoren, M12x1, 5-polig
Schakeluitgang
2x PNP OSSD
Inbrengen
verzonken monteerbaar
Afmeting
106 x 25 x 22 mm
Omgevingstemperatuur
-25...70 °C
Beschermingsklasse
IP65
IP67
IP69
Behuizingsmateriaal
Thermoplast, glasvezelversterkt
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Aankondiging levenseinde

  • Verwijdering

Verplichte accessoires

Sabotagebescherming

Verbindingskabels

Transpondergecodeerde veiligheidssensoren

Veiligheidshouders

ECLASS 10.1
27-27-24-03
ECLASS 11.0
27-27-24-03
ECLASS 5.1.4
27-27-24-03
ECLASS 6.2
27-27-24-03
ETIM 7.0
EC002592
UNSPSC 11
39121501
UNSPSC 7.0901
39121501
eCl@ss 8.1
27-27-24-03
eCl@ss 9.0
27-27-24-03
eCl@ss 9.1
27-27-24-03