BID000H
Transpondergecodeerde veiligheidssensoren
Typecode:
BID R03K-4R3S0-O20ZZ0-S92
Dit product is momenteel niet beschikbaar in onze webshop. Neem contact met ons op.
Contactverzoek
Aangekondigde productiestop
- Special characteristics
- Washdown
- Performance Level
- e
- Veiligheidscategorie (EN ISO 13849-1)
- 4
- SIL (IEC 61508)
- 3
- SIL CL (EN 62061)
- 3
- Coderingsniveau (EN ISO 14119)
- hoog
- Reactietijd max.
- 100 ms
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
cULus
Veiligheid
Ecolab
WEEE - Verplaatsrichting
- willekeurig op actief vlak
- Bediening, uittrekkracht
- 18 N
- Gewaarborgde schakelafstand Sao
- 10 mm
- Beveiligde uitschakelafstand Sar
- 20 mm
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1, 5-polig
- Schakeluitgang
- 2x PNP OSSD
- Inbrengen
- verzonken monteerbaar
- Afmeting
- 106 x 25 x 22 mm
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C
- Beschermingsklasse
-
IP65
IP67
IP69 - Behuizingsmateriaal
- Thermoplast, glasvezelversterkt
-
Gegevensblad
-
Aankondiging levenseinde
-
Verwijdering
Verplichte accessoires
- ECLASS 10.1
- 27-27-24-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-24-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-24-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-24-03
- ETIM 7.0
- EC002592
- UNSPSC 11
- 39121501
- UNSPSC 7.0901
- 39121501
- eCl@ss 8.1
- 27-27-24-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-24-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-24-03