BID000T
Magneetgecodeerde veiligheidsschakelaars
Typecode:
BID R01K-4M100
Dit product is momenteel niet beschikbaar in onze webshop. Neem contact met ons op.
Contactverzoek
Aangekondigde productiestop
- Coderingsniveau (EN ISO 14119)
- gering
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
cULus
WEEE - Werkingsprincipe
- Contactloos (magnetisch)
- Gewaarborgde schakelafstand Sao
- 5 mm
- Afmeting
- 26 x 36 x 13 mm
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C
- Behuizingsmateriaal
- Thermoplast, glasvezelversterkt
-
Gegevensblad
-
Aankondiging levenseinde
-
Verwijdering
Verplichte accessoires
- ECLASS 10.1
- 27-27-24-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-24-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-24-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-24-02
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 39121501
- UNSPSC 7.0901
- 39121501
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-17
- eCl@ss 9.0
- 27-27-24-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-24-04