BID000Z
Transpondergecodeerde veiligheidssensoren
Typecode:
BID R03K-4R3S0
Dit product is momenteel niet beschikbaar in onze webshop. Neem contact met ons op.
Contactverzoek
Aangekondigde productiestop
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
cULus
Veiligheid
Ecolab
WEEE - Werkingsprincipe
- Contactloos (RFID)
- Bediening, uittrekkracht
- 18 N
- Inbrengen
- willekeurig
- Afmeting
- 91 x 25 x 22 mm
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C
- Behuizingsmateriaal
- Thermoplast, glasvezelversterkt
-
Gegevensblad
-
Aankondiging levenseinde
-
Verwijdering
Verplichte accessoires
- ECLASS 10.1
- 27-27-24-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-24-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-24-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-24-03
- ETIM 7.0
- EC002592
- UNSPSC 11
- 39121501
- UNSPSC 7.0901
- 39121501
- eCl@ss 8.1
- 27-27-24-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-24-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-24-03