BID0011

Beëindigd

Transpondergecodeerde afsluitinrichtingen

Typecode:

BID Z01K-4R3M3-O02KZ0-S115

Dit product is momenteel niet beschikbaar in onze webshop. Neem contact met ons op.

Contactverzoek

Aangekondigde productiestop

Special characteristics
Washdown
Performance Level
e (voor vergrendelfunctie)
d (voor afsluitfunctie)
Veiligheidscategorie (EN ISO 13849-1)
4 (voor vergrendelfunctie)
2 (voor afsluitfunctie)
SIL (IEC 61508)
3 (voor vergrendelfunctie)
2 (voor afsluitfunctie)
SIL CL (EN 62061)
3 (voor vergrendelfunctie)
2 (voor afsluitfunctie)
Coderingsniveau (EN ISO 14119)
hoog
Reactietijd max.
100 ms
Goedkeuring / conformiteit
CE
cULus
Veiligheid
Ecolab
WEEE
Gebruikscategorie
DC-12: 24 V/0.25 A
DC-13: 24 V/0.25 A
Verplaatsrichting
Zijkant
Dichthouden, soort/principe
Ja, veerkracht (ruststroom)
Dichthoudkracht FZH
1000 N
Hulpontgrendeling
Schroevendraaier
Vluchtontgrendeling
Nee
Aansluiting
Connectoren, M12x1, 8-polig
Schakeluitgang
2x PNP OSSD;PNP verbreekcontact (NC)
Afmeting
87.5 x 120 x 35 mm
Omgevingstemperatuur
0...60 °C
Beschermingsklasse
IP69, IP67, IP66
Behuizingsmateriaal
Thermoplast, glasvezelversterkt
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Aankondiging levenseinde

  • Verwijdering

Verplichte accessoires

Sabotagebescherming

Verbindingskabels

Transpondergecodeerde afsluitinrichtingen

Veiligheidshouders

Y-verdelers

ECLASS 10.1
27-27-26-03
ECLASS 11.0
27-27-26-03
ECLASS 5.1.4
27-27-26-03
ECLASS 6.2
27-27-26-03
ETIM 7.0
EC002593
UNSPSC 11
39122234
UNSPSC 7.0901
39122234
eCl@ss 8.1
27-27-26-03
eCl@ss 9.0
27-27-26-03
eCl@ss 9.1
27-27-26-03