BID0012
Transpondergecodeerde afsluitinrichtingen
Typecode:
BID Z01K-4R3E3-O02KZ0-S115
Dit product is momenteel niet beschikbaar in onze webshop. Neem contact met ons op.
Contactverzoek
Aangekondigde productiestop
- Special characteristics
- Washdown
- Performance Level
-
d (voor afsluitfunctie)
e (voor vergrendelfunctie) - Veiligheidscategorie (EN ISO 13849-1)
-
4 (voor vergrendelfunctie)
2 (voor afsluitfunctie) - SIL (IEC 61508)
-
3 (voor vergrendelfunctie)
2 (voor afsluitfunctie) - SIL CL (EN 62061)
-
3 (voor vergrendelfunctie)
2 (voor afsluitfunctie) - Coderingsniveau (EN ISO 14119)
- hoog
- Reactietijd max.
- 100 ms
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
cULus
Veiligheid
Ecolab
WEEE - Gebruikscategorie
-
DC-12: 24 V/0.25 A
DC-13: 24 V/0.25 A - Verplaatsrichting
- Zijkant
- Dichthouden, soort/principe
- Ja, magneetkracht (arbeidsstroom)
- Dichthoudkracht FZH
- 1000 N
- Hulpontgrendeling
- Schroevendraaier
- Vluchtontgrendeling
- Nee
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1, 8-polig
- Schakeluitgang
- 2x PNP OSSD;PNP verbreekcontact (NC)
- Afmeting
- 87.5 x 120 x 35 mm
- Omgevingstemperatuur
- 0...60 °C
- Beschermingsklasse
- IP69, IP67, IP66
- Behuizingsmateriaal
- Thermoplast, glasvezelversterkt
-
Gegevensblad
-
Aankondiging levenseinde
-
Verwijdering
Verplichte accessoires
- ECLASS 10.1
- 27-27-26-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-26-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-26-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-26-03
- ETIM 7.0
- EC002593
- UNSPSC 11
- 39122234
- UNSPSC 7.0901
- 39122234
- eCl@ss 8.1
- 27-27-26-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-26-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-26-03