BIP0004
Inductieve lengtemeetsystemen
Typecode:
BIP LD2-T040-02-S4
- Afmeting
- 70 x 30 x 16 mm
- Bouwvorm
- blokvormig
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Stekkers, 3-polig
- Behuizingsmateriaal
- PA
- Meetbereik
- 0...40 mm
- Interface
- IO-Link 1.0
- Herhalingsnauwkeurigheid volgens BWN
- ±100 µm
- Lineariteitsafwijking max.
- ±500 µm
- Bedrijfsspanning UB
- 18...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...85 °C
- Beschermingsklasse
- IP67
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
cURus
WEEE
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-02
- ETIM 4.0
- EC001818
- ETIM 5.0
- EC001818
- ETIM 6.0
- EC001818
- ETIM 7.0
- EC001818
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-02
- eCl@ss 8.1
- 27-27-07-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-02