BIP000M
Inductieve lengtemeetsystemen
Typecode:
BIP ED2-B048-03-S75
- Afmeting
- 64 x 21 x 22 mm
- Bouwvorm
- blokvormig
- Aansluiting
- Connectoren, M8x1-Stekkers, 4-polig
- Behuizingsmateriaal
- PBT
- Meetbereik
- 0...48 mm
- Analoge uitgang
- Analoog, spanning 0...10 V Analoog, stroom 4...20 mA
- Uitgangskarakteristiek
- instelbaar
- Herhalingsnauwkeurigheid volgens BWN
- ±80 µm
- Lineariteitsafwijking max.
- ±400 µm
- Bedrijfsspanning UB
- 16...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...85 °C
- Beschermingsklasse
- IP67
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
cURus
WEEE
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-02
- ETIM 4.0
- EC001818
- ETIM 5.0
- EC001818
- ETIM 6.0
- EC001818
- ETIM 7.0
- EC001818
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-02
- eCl@ss 8.1
- 27-27-07-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-02