BIR0001
Snelle inductieve positiemeetsystemen
Typecode:
BIR 01-0200-K12LL3-000S04
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1, 4-polig
- Behuizingsmateriaal
- Aluminium and PBT-GF30, geanodiseerd
- Meetlengte
- 200 mm
- Interface
-
IO-Link V1.1
lineair stijgend/dalend - Uitgangskarakteristiek
- lineair stijgend/dalend
- Bedrijfsspanning UB
- 18...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -40...85 °C
- Beschermingsklasse
- IP67/IP67/met connector
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
cULus
UKCA
WEEE
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
Verplichte accessoires
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-02
- ETIM 4.0
- EC001852
- ETIM 5.0
- EC001852
- ETIM 6.0
- EC001852
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111945
- UNSPSC 7.0901
- 41111945
- eCl@ss 8.1
- 27-27-07-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-02