Laden...
Welk attribuut wil je houden?
- Productgroep
- LF (70/455 kHz)
- Afmeting
- 32 x 11 x 52 mm
- Antennevorm
- rond
- Geheugentype
- EEPROM
- Gebruikersgegevens, lezen/schrijven
- 8192 Byte
- Opslagtemperatuur
- -30...85 °C
- Omgevingstemperatuur
- -30...70 °C
- Behuizingsmateriaal
- PBT
- Beveiligingsgraad IEC 60529
- IP68
- Inbrengen
- metaalvrij (vrije zone) op metaal vlak in metaal
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische documentatie
-
Datasheet
-
Metingsgegevens
Productdocumentatie
-
Conformiteitsverklaring
-
Installation/Assembly manual
Geen aanbevolen accessoires beschikbaar.
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 6.0
- EC002996
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- [email protected] 4.1
- 27-28-04-01
- [email protected] 5.1.3
- 27-28-04-01
- [email protected] 6.0
- 27-28-04-90
- [email protected] 8.1
- 27-28-04-02
- [email protected] 9.0
- 27-28-04-02
- [email protected] 9.1
- 27-28-04-02