BIS003A

Beschikbaar

LF-datadrager (125 kHz)

Typecode:

BIS L-102-05/L

Aan het laden...
Productgroep
LF (125 kHz)
Afmeting
Ø 50 x 1.6 mm
Communication
Read/Write
UID-serienummer, alleen lezen
4 Byte
Gebruikersgegevens, lezen/schrijven
192 Byte
Geheugentype
EEPROM
Antennevorm
rond
Inbrengen
metaalvrij (vrije zone) op metaal vlak in metaal
Opslagtemperatuur
-40...95 °C
Omgevingstemperatuur
-25...85 °C
Behuizingsmateriaal
Epoxyhars-glasvezel, GF
Beschermingsklasse
IP67
Goedkeuring / conformiteit
CE
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Metingsgegevens

  • Verwijdering

Geen aanbevolen accessoires beschikbaar.
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-02
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02