BIS0068

Beschikbaar

LF-lees-/schrijfkoppen en antennes (70/455 kHz)

Typecode:

BIS C-305-PU1-10

Aan het laden...
Aanbevolen accessoires
Productgroep
LF (70/455 kHz)
Afmeting
25 x 10 x 50 mm
Inbrengen
metaalvrij (vrije zone) op metaal vlak in metaal
Antennevorm
rond
Aansluiting
M12x1-bus, 10,00 m, PU
Behuizingsmateriaal
ABS, GF16
Opslagtemperatuur
-20...85 °C
Omgevingstemperatuur
0...70 °C
Beschermingsklasse
IP67
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische documentatie

Houders voor RFID-systemen

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01