Producten
Producten
Contact & Ondersteuning
Winkelwagen
Inloggen

Log in voor een individuele prijsberekening.

Wachtwoord vergeten?
REGISTREREN ALS BEDRIJF

We zullen controleren of je al een klantnummer bij ons hebt om je nieuwe online account hieraan te koppelen.

Registreer
Downloaden

BIS00C5

Beschikbaar

LF-schrijf-/leeskoppen (125 kHz) met geïntegreerde processor

Typecode:

BIS L-400-035-001-00-S115

Aan het laden...
Productgroep
LF (125 kHz)
Werkingsprincipe
Leesapparaat
Afmeting
40 x 41 x 120 mm
Inbrengen
metaalvrij (vrije zone)
Antennevorm
rond
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 8-polig
Behuizingsmateriaal
PBT
Interface
RS232
Bedrijfsspanning UB
19.2...26.4 VDC
Omgevingstemperatuur
0...70 °C
Beschermingsklasse
IP67
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Aansluitkabels

Zelfconfectioneerbare connectoren

Y-verdelers

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01

Heb je vragen of suggesties? We staan tot uw beschikking.

Je kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen. We kijken ernaar uit je te helpen.


Balluff Benelux

Hintham 117d
5246 AE Rosmalen, Netherlands

Telefoon:
+31 (0)73 65 79 702

Neem contact met ons op:
[email protected]