BIS00H7

Beschikbaar

LF-schrijf-/leeskoppen (70/455 kHz) met geïntegreerde processor

Typecode:

BIS C-60R-001-08P-PU-10

Aan het laden...
Productgroep
LF (70/455 kHz)
Afmeting
Ø 30 x 95 mm
Inbrengen
metaalvrij (vrije zone)
Antennevorm
rond
Aansluiting
Kabel (afgeschermd), 11-polig, 10.00 m, PU
Behuizingsmateriaal
Messing, vernikkeld
Interface
8 bits parallel
Omgevingstemperatuur
0...50 °C
Beschermingsklasse
IP67
Goedkeuring / conformiteit
CE
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Houders universeel

Klemhouder met vaste aanslag

Houders voor RFID-systemen

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01