BIS00HH
LF-schrijf-/leeskoppen (70/455 kHz) met geïntegreerde processor
Typecode:
BIS C-60R-003-08P-PU-05
Aangekondigde productiestop
- Productgroep
- LF (70/455 kHz)
- Afmeting
- Ø 30 x 95 mm
- Inbrengen
- metaalvrij (vrije zone)
- Antennevorm
- rond
- Aansluiting
- Kabel (afgeschermd), 15-polig, 5.00 m, PU
- Behuizingsmateriaal
- Messing, vernikkeld
- Interface
- 2x8 Bit parallel dynamic
- Omgevingstemperatuur
- 0...50 °C
- Beschermingsklasse
- IP67
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
WEEE
-
Gegevensblad
-
Aankondiging levenseinde
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01