- Bouwvorm 1
- M16x1
- Bouwvorm 2
- M16x1
- Antennevorm
- rond
- Kabellengte L
- 1.00 m
- Opslagtemperatuur
- -20...85 °C
- Omgevingstemperatuur
- 0...70 °C
- Behuizingsmateriaal
- Messing, Moeren messing vernikkeld, vernikkeld
- Beschermingsklasse
- IP67
- Inbrengen
- metaalvrij (vrije zone) op metaal vlak in metaal
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
WEEE
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01