Laden...
Welk attribuut wil je houden?
- Bouwvorm 1
- M30x1.5
- Antennevorm
- rond
- Inbrengen
- metaalvrij (vrije zone)
- Opslagtemperatuur
- -20...85 °C
- Omgevingstemperatuur
- 0...70 °C
- Behuizingsmateriaal
- Messing, vernikkeld
- Beveiligingsgraad IEC 60529
- IP67
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische documentatie
Productdocumentatie
-
Bijlage
-
Conformiteitsverklaring
-
Installation/Assembly manual
Geen aanbevolen accessoires beschikbaar.
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 6.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- [email protected] 4.1
- 27-28-04-01
- [email protected] 5.1.3
- 27-28-04-01
- [email protected] 6.0
- 27-28-04-01
- [email protected] 8.1
- 27-28-04-01
- [email protected] 9.0
- 27-28-04-01
- [email protected] 9.1
- 27-28-04-01