Producten
Producten
Contact & Ondersteuning
Winkelwagen
Inloggen

Log in voor een individuele prijsberekening.

Wachtwoord vergeten?
REGISTREREN ALS BEDRIJF

We zullen controleren of je al een klantnummer bij ons hebt om je nieuwe online account hieraan te koppelen.

Registreer
Downloaden

BIS00LJ

HF-lees-/schrijfkoppen (13,56 MHz) met geïntegreerde processor

Typecode:

BIS M-400-045-002-07-S4

Aan het laden...
Productgroep
HF (13,56 MHz)
Afmeting
Ø 30 x 109.5 mm
Inbrengen
metaalvrij (vrije zone)
Antennevorm
rond
Ondersteunde typen gegevensdragers
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
Behuizingsmateriaal
Messing, Moeren messing vernikkeld, vernikkeld
Interface
IO-Link 1.1
Overdrachtsnelheid
COM2 (38.4 kBaud)
Procesgegevens IN
10 bytes
Procesgegevens OUT
10 bytes
Bedrijfsspanning UB
18...30 V DC Ondersteunt alleen LPS/Class 2
Omgevingstemperatuur
0...70 °C
Beschermingsklasse
IP67
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
FCC Part 15
IC (Radio)
cULus
WEEE
Technische documentatie

Houders universeel

Klemhouder met vaste aanslag

Houders voor RFID-systemen

Verbindingskabels

BIS-V RFID EtherNet/IP Short Demo in CoDeSys
BIS-V RFID EtherNet/IP Short Demo in CoDeSys
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01

Heb je vragen of suggesties? We staan tot uw beschikking.

Je kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen. We kijken ernaar uit je te helpen.


Balluff Benelux

Hintham 117d
5246 AE Rosmalen, Netherlands

Telefoon:
+31 (0)73 65 79 702

Neem contact met ons op:
[email protected]