BIS00PA
LF-lees-/schrijfkoppen en antennes (70/455 kHz)
Typecode:
BIS C-302-PU1-05
- Productgroep
- LF (70/455 kHz)
- Afmeting
- 40 x 33 x 61.5 mm
- Inbrengen
- metaalvrij (vrije zone) op metaal vlak in metaal
- Antennevorm
- rond
- Aansluiting
- M12x1-bus, 5,00 m, PU
- Behuizingsmateriaal
- Aluminium, PA 6.6
- Opslagtemperatuur
- -20...85 °C
- Omgevingstemperatuur
- 0...70 °C
- Beschermingsklasse
- IP67
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Gegevensblad
-
Metingsgegevens
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01