BIS00T0
HF-lees-/schrijfkoppen en antennes (13,56 MHz)
Typecode:
BIS VM-301-001-S4
- Productgroep
- HF (13,56 MHz)
- Afmeting
- 80 x 40 x 84.5 mm
- Inbrengen
- metaalvrij (vrije zone)
- Antennevorm
- rond
- Ondersteunde typen gegevensdragers
-
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693 - Aansluiting
- Stekkers, 4-polig
- Behuizingsmateriaal
- PBT
- Omgevingstemperatuur
- 0...70 °C
- Beveiligingsgraad IEC 60529
- IP67
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Datasheet
-
Metingsgegevens
-
Bedieningshandleiding
-
Bijlage
-
Certificaat
-
Conformiteitsverklaring
-
Installation/Assembly manual
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 6.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- [email protected] 4.1
- 27-28-04-01
- [email protected] 5.1.3
- 27-28-04-01
- [email protected] 6.0
- 27-28-04-01
- [email protected] 8.1
- 27-28-04-01
- [email protected] 9.0
- 27-28-04-01
- [email protected] 9.1
- 27-28-04-01