BIS013P

Beschikbaar

UHF-datadragers (860...960MHz)

Typecode:

BIS U-142-06/CA-M8-GY

Aan het laden...
Productgroep
UHF (860…960 MHz)
Werkfrequentie
865…868 MHz
Afmeting
Ø 22 x 26 mm
Geheugentype
EEPROM
Gebruikersgegevens, lezen/schrijven
512 Bit
EPC-geheugen, lezen/schrijven
96 Bit
TID-geheugen, alleen lezen
96 Bit
Antennevorm
Dipool
Inbrengen
op metaal
Opslagtemperatuur
-25...95 °C
Omgevingstemperatuur
-25...85 °C
Behuizingsmateriaal
Staal, gegevensdrager: PA 12-GF30 grijs, gecoat
Beschermingsklasse
IP68
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Verwijdering

Geen aanbevolen accessoires beschikbaar.
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-02
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02