BIS013Z

Beschikbaar

HF-lees-/schrijfkoppen en antennes (13,56 MHz)

Typecode:

BIS VM-343-401-S4

Aan het laden...
Productgroep
HF (13,56 MHz)
Afmeting
Ø 14.5 x 55 mm
Inbrengen
metaalvrij (vrije zone) op metaal vlak in metaal
Antennevorm
rond
Ondersteunde typen gegevensdragers
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
Aansluiting
Stekkers, 4-polig, 0.30 m, PU
Behuizingsmateriaal
Messing, vernikkeld
Omgevingstemperatuur
0...70 °C
Beschermingsklasse
IP67
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
cULus
FCC
IC (Radio)
WEEE
NCC
KC
MIC
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Metingsgegevens

  • Verwijdering

Verbindingskabels

Houders universeel

Multi-frequency processors

Aansluitkabels

Zelfconfectioneerbare connectoren

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01