BIS014E
Multi-frequency RFID processors
Typecode:
BIS V-6111-073-C103
- Productgroep
- Universele processors (BIS V)
- Interface
- CC-Link
- Ondersteunde RFID-technologieën
-
LF 125 kHz (BIS VL)
LF 70/455 kHz (BIS C )
HF 13.56 MHz (BIS VM) - Aantal aansluitbare S/L-koppen / antennes
- 4
- Bedrijfsspanning UB
- 24 V DC LPS Class 2
- Behuizingsmateriaal
- Zink, Spuitgietwerk
- Omgevingstemperatuur
- 0...60 °C
- Beschermingsklasse
- IP65, met connector
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Aansluiting
- M12x1-Stekkers, 5-polig, A-Gecodeerd M12x1-Bus, 5-polig, A-Gecodeerd 7/8"-Stekkers, 5-polig
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01