BIS017A
HF-lees-/schrijfkoppen (13,56 MHz) met geïntegreerde processor
Typecode:
BIS M-4008-048-002-ST4
- Productgroep
- HF (13,56 MHz)
- Afmeting
- 80 x 35 x 119 mm
- Inbrengen
- metaalvrij (vrije zone) op metaal vlak in metaal
- Antennevorm
- staaf
- Ondersteunde typen gegevensdragers
-
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory) - Aansluiting
- 2x M12x1-Bus, 4-polig, D-Gecodeerd M12x1-Stekkers, 4-polig, A-Gecodeerd
- Behuizingsmateriaal
- Zink, Spuitgietwerk
- Interface
- Profinet I/O (IRT);Profinet I/O (IRT) 2-poorts schakelaar
- Bedrijfsspanning UB
- 19,2...28,8 V DC LPS Class 2
- Omgevingstemperatuur
- 0...70 °C
- Beschermingsklasse
- IP67
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
WEEE
-
Gegevensblad
-
Metingsgegevens
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01