BIS0186

Multifrequency evaluation units

Typecode:

BIS V-6107-039-C005

BIS0186

Vergelijkbare Illustratie

Laden...
Productgroep
Universele processors (BIS V)
Interface
Ethernet TCP/IP;USB;IO-Link
Supported RFID technologies
LF 125 kHz (BIS VL)
Aantal aansluitbare S/L-koppen / antennes
4
Bedrijfsspanning UB
24 V DC LPS Class 2
Behuizingsmateriaal
Zink, Spuitgietwerk
Omgevingstemperatuur
0...60 °C
Beschermingsklasse
IP65, met connector
Goedkeuring / conformiteit
CE
Aansluiting
M12x1-Bus, 4-polig, D-Gecodeerd M12x1-Bus, 5-polig, A-Gecodeerd 7/8"-Stekkers, 5-polig
Technische documentatie
  • Datasheet

  • MTTF-certificaat

Productdocumentatie
  • Bedieningshandleiding

    BIS V-6107-039-CX05/CX06 (Duits)
    BIS V-6107-039-CX05/CX06 (Engels)
  • Beknopte handleiding

    BIS-V-61.-0.-C.. (Duits, Engels)
  • Bijlage

    SAFETY INSTRUCTIONS (Duits, Engels, Frans, Italiaans, Japans, Portugees, Spaans, Hongaars, Pools, Chinees)
  • Certificaat

    EAC RU D-DE.RA01.W.32171/21 F21F26 (Engels, Russisch)
    UL E227256-D1003-1-A3-C0-UL G21M99 (Engels)
  • Conformiteitsverklaring

    EU-Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity (CE) (Alle talen)
  • Installation/Assembly manual

    ERDUNGSSET BIS V (Duits, Engels)
    GRUNDLAGEN RFID (Duits)
    BASICS RFID (Engels)
Software
  • Ondersteuningssoftware

    BIS V USB DRIVER
    BIS COCKPIT
  • SDK – API

    BIS V 61XX DLL
Informatiemateriaal
  • Productbeschrijving

    Auswerteeinheit BIS V - Technolgieunabhängige RFID-Plattform (Duits)
    BIS V Processor Unit - The Universal RFID Platform (Engels)
    BIS V处理器单元——<br>通用型RFID平台 (Chinees)
Geen aanbevolen accessoires beschikbaar.
BIS-V RFID TCP/IP Creating a Form in Visual Studio 2017
BIS-V RFID TCP/IP Creating a Form in Visual Studio 2017
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 6.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
[email protected] 4.1
27-28-04-01
[email protected] 5.1.3
27-28-04-01
[email protected] 5.1.3
27-28-04-01
[email protected] 6.0
27-28-04-01
[email protected] 8.1
27-28-04-01
[email protected] 9.0
27-28-04-01
[email protected] 9.1
27-28-04-01
[email protected] 9.1
27-28-04-01
[email protected] 9.1
27-28-04-01