BIS018K

Beschikbaar

Multi-frequency RFID processors

Typecode:

BIS V-6107-039-C106

Aan het laden...
Productgroep
Universele processors (BIS V)
Interface
Ethernet TCP/IP;USB
Ondersteunde RFID-technologieën
LF 125 kHz (BIS VL)
LF 70/455 kHz (BIS C )
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...960 MHz (BIS VU)
Aantal aansluitbare S/L-koppen / antennes
4
Bedrijfsspanning UB
24 V DC LPS Class 2
Behuizingsmateriaal
Zink, Spuitgietwerk
Omgevingstemperatuur
0...60 °C
Beschermingsklasse
IP65, met connector
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
cULus
WEEE
Aansluiting
M12x1-Bus, 4-polig, D-Gecodeerd M12x1-Bus, 5-polig, A-Gecodeerd 7/8"-Stekkers, 4-polig
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Verbindingskabels

Heartbeat-voedingen met IO-Link-interface

Voedingen voor DIN Rail

Aansluitkabels

Mechanisch toebehoren

Zelfconfectioneerbare connectoren

BIS-V RFID TCP/IP Creating a Form in Visual Studio 2017
BIS-V RFID TCP/IP Creating a Form in Visual Studio 2017
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01