BIS01E5
HF-lees-/schrijfkoppen (13,56 MHz) met geïntegreerde processor
Typecode:
BIS M-4A3-082-401-07-S4
Welk attribuut wil je houden?
Beschrijving van het product
BIS M maakt gebruik van hoge frequentie (HF) 13,56 MHz en ondersteunt de norm volgens DIN ISO 15693 en/of DIN ISO 14443. Leeskoppen met een geïntegreerde processoreenheid kunnen rechtstreeks op het bovenliggende besturingssysteem worden aangesloten via IO-Link, RS232, TCP/IP of via Serial Subnet 16 TM. Met de verschillende configuraties, afmetingen en varianten met afzonderlijke of geïntegreerde leeskoppen kunt u aan de meeste eisen voldoen.
- Special characteristics
- Washdown Plus, Washdown
- Productgroep
- HF (13,56 MHz)
- Afmeting
- Ø 12 x 65 mm
- Inbrengen
- metaalvrij (vrije zone) op metaal vlak in metaal
- Antennevorm
- rond
- Ondersteunde typen gegevensdragers
- DIN ISO 15693, DIN ISO 15693 (High Memory)
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
- Behuizingsmateriaal
- Roestvrij staal (1.4404)
- Interface
- IO-Link 1.1
- Overdrachtsnelheid
- COM3 (230.4 kBaud)
- Procesgegevens IN
- 10 bytes
- Procesgegevens OUT
- 10 bytes
- Bedrijfsspanning UB
- 18...30 V DC Ondersteunt alleen LPS/Class 2
- Omgevingstemperatuur
- 0...70 °C
- Beschermingsklasse
- IP68, IP69K
- Goedkeuring / conformiteit
- CE, FCC Part 15, IC RSS-210, WEEE, Ecolab, cULus
Technische documentatie
-
Datasheet
-
Metingsgegevens
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
Productdocumentatie
-
Bedieningshandleiding
-
Bijlage
-
Certificaat
-
Configuration guide
-
Conformiteitsverklaring
-
Installation/Assembly manual
Software
-
Functiebouwsteen (FB)
-
IODD: IO-Link-apparaatbeschrijving (IODD)
Technische tekening
-
Productaanzicht
Informatiemateriaal
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 6.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- [email protected] 6.0
- 27-28-04-01
- [email protected] 8.1
- 27-28-04-01