BIS01EH

Beschikbaar

LF-schrijf-/leeskoppen (125 kHz) met geïntegreerde processor

Typecode:

BIS L-404-035-001-00-S115-SA1

Aan het laden...
Productgroep
LF (125 kHz)
Werkingsprincipe
Schrijf-/leesapparaat
Afmeting
40 x 20 x 50 mm
Inbrengen
metaalvrij (vrije zone)
Antennevorm
rond
Aansluiting
Draden, 8-polig, 5 m, PU
Behuizingsmateriaal
ABS, Interface PBT
Interface
RS232
Bedrijfsspanning UB
19.2...26.4 VDC
Omgevingstemperatuur
0...70 °C
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
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01