- Serie
- 67M
- Afmeting
- 32 x 64 x 82 mm
- Interface
- PNP/NPN maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) Analoog, spanning 1…5,5 V
- Ingangsfunctie
- Tijdfunctie aan/uit
- Werkingsprincipe
- Contrastsensoren
- Werkingsprincipe optisch
- Diffuse sensor, gefocusseerd
- Straalkarakteristiek
- gefocusseerd
- Lichtsoort
- Blauwlicht/groen licht/rood licht
- Lichtvlekgrootte
- 1.5 x 5 mm bij 9 mm
- Reikwijdte
- 6...12 mm
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Stekkers
- Behuizingsmateriaal
- Aluminium, Spuitgietwerk, gelakt
- Actief vlak, materiaal
- PMMA
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Gegevensblad
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-06
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-06
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-06
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-06
- ETIM 4.0
- EC001820
- ETIM 5.0
- EC001820
- ETIM 6.0
- EC001820
- ETIM 7.0
- EC001820
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-06
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-06
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-06