BKT000Z

Beschikbaar

BKT C

Typecode:

BKT 6K-002-P-S49

Aan het laden...

Aangekondigde productiestop
Hieronder vindt u het geschikte alternatieve product

Aanbevolen alternatief

BOS02EP

BOS 6K-UU-LD10-S49

Serie
6K
Afmeting
12 x 41.5 x 21.6 mm
Interface
PNP maakcontact/verbreekcontact (NO/NC)
Ingangsfunctie
Toetsblokkering aan/uit
Gelijke functie als toets
Werkingsprincipe
Contrastsensoren
Werkingsprincipe optisch
Diffuse sensor, gefocusseerd
Straalkarakteristiek
gefocusseerd
Lichtsoort
Laser rood licht
Lichtvlekgrootte
0.7 x 0.7 mm bij 250 mm
Reikwijdte
1...250 mm
Aansluiting
Connectoren, M8x1-Stekkers, 3-polig
Behuizingsmateriaal
ABS
Actief vlak, materiaal
PMMA
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Goedkeuring / conformiteit
cULus
CE
WEEE
Technische documentatie

Bevestigingsbeugel voor opto-elektronische sensoren

Universeel montagesysteem

Heartbeat-voedingen met IO-Link-interface

Aansluitkabels

Verbindingskabels

Voedingen voor DIN Rail

ECLASS 10.1
27-27-09-06
ECLASS 11.0
27-27-09-06
ECLASS 5.1.4
27-27-09-06
ECLASS 6.2
27-27-09-06
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-06
eCl@ss 9.0
27-27-09-06
eCl@ss 9.1
27-27-09-06