- Serie
- D
- Interface
- IO-Link 1.1
- Werkingsprincipe
- Lichtband
- Optische bijzonderheid
- CCD-techniek
- Straalkarakteristiek
- Gecoll. lichtband, breedte 105 mm
- Lichtsoort
- Laser rood licht
- Reikwijdte
- 0...2 m
- Aansluiting 1
- M12x1-Stekkers, 4-polig, A-Gecodeerd
- Aansluiting 2
- M12x1-Bus, 4-polig, A-Gecodeerd
- Aansluiting 3
- M12x1-Stekkers, 4-polig, A-Gecodeerd
- Behuizingsmateriaal
- Aluminium, geanodiseerd
- Bedrijfsspanning UB
- 18...30 VDC
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
WEEE
cULus
UKCA
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-01
- ETIM 7.0
- EC001832
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-08-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-01