- Serie
- 1-010
- Afmeting
- 22 x 150.1 x 43.2 mm
- Actieve lengte AL 1
- 100 mm
- Interface
-
Analoog, spanning 0…10 V
PNP Maakcontact (NO) - Werkingsprincipe
- Lichtscherm
- Werkingsprincipe optisch
- Zender ontvanger sensor
- Straalkarakteristiek
- divergent
- Lichtsoort
- Infrarood
- Kleinste deel typ.
- 5.0 bij t 0.5 x Sn, R 0 = 2.1 m
- Reikwijdte
- 0...2.1 m
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Stekkers
- Behuizingsmateriaal
- Aluminium, geanodiseerd
- Actief vlak, materiaal
- PMMA
- Bedrijfsspanning UB
- 20...28 VDC
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
WEEE
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-10
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-10
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-10
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-10
- ETIM 4.0
- EC002549
- ETIM 5.0
- EC002549
- ETIM 6.0
- EC002549
- ETIM 7.0
- EC002549
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-10
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-10
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-10