- Serie
- 21M
- Afmeting
- 12 x 50 x 42.5 mm
- Interface
- PNP maakcontact/verbreekcontact (NO/NC)
- Ingangsfunctie
-
Toetsblokkering aan/uit
Inleren contrast (schakelpunt) - Werkingsprincipe
- Luminescentiesensoren
- Werkingsprincipe optisch
- Diffuse sensor, gefocusseerd
- Optische bijzonderheid
- Coaxial Optics
- Straalkarakteristiek
- gefocusseerd
- Lichtsoort
- Ultraviolet licht
- Lichtvlekgrootte
- Ø 1.5 mm bij 10 mm
- Reikwijdte
- 0...40 mm
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
- Behuizingsmateriaal
-
Zink, Spuitgietwerk, gepoedercoat
Aluminium - Actief vlak, materiaal
- Glas
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Goedkeuring / conformiteit
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-08
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-08
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-08
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-08
- ETIM 4.0
- EC001822
- ETIM 5.0
- EC001822
- ETIM 6.0
- EC001822
- ETIM 7.0
- EC001822
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-08
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-08
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-08