Aangekondigde productiestop
- Serie
- 31M
- Afmeting
- 24.1 x 58.4 x 71.1 mm
- Interface
- PNP/NPN maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) Analoog, spanning 0…5 V
- Ingangsfunctie
- Toetsblokkering aan/uit
- Werkingsprincipe
- Luminescentiesensoren
- Werkingsprincipe optisch
- Diffuse sensor, gefocusseerd
- Straalkarakteristiek
- gefocusseerd
- Lichtsoort
- Ultraviolet licht
- Lichtvlekgrootte
- Ø 16 mm bij 300 mm
- Reikwijdte
- 0...300 mm
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Stekkers
- Behuizingsmateriaal
- Zink, Spuitgietwerk, gelakt
- Actief vlak, materiaal
- Glas
- Bedrijfsspanning UB
- 10...24 VDC
- Goedkeuring / conformiteit
-
cETLus
CE
WEEE
-
Gegevensblad
-
Aankondiging levenseinde
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-08
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-08
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-08
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-08
- ETIM 4.0
- EC001822
- ETIM 5.0
- EC001822
- ETIM 6.0
- EC001822
- ETIM 7.0
- EC001822
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-08
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-08
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-08