BMF000F

Beschikbaar

BMF 07

Typecode:

BMF 07M-PS-C-2-KPU-03

Aan het laden...
Afmeting
Ø 6.5 x 30.5 mm
Werkingsprincipe
Magneetveldsensor
Kabel
PUR, 3 m
Toepassing
flexibele montage
Schakelafstanden > 20 mm mogelijk
Bevestiging
Klemmen
Behuizingsmateriaal
Messing, vernikkeld
Schakeluitgang
PNP maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
10000 HZ
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-25...85 °C
Beschermingsklasse
IP67
Goedkeuring / conformiteit
cULus
CE
UKCA
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Mechanisch toebehoren

Heartbeat-voedingen met IO-Link-interface

Voedingen voor DIN Rail

ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-04
eCl@ss 8.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04