BMF001F

Beschikbaar

BMF 103

Typecode:

BMF 103K-PS-C-2A-PU-03

Aan het laden...
Slot type
variable
Afmeting
9 x 4.8 x 16 mm
Werkingsprincipe
Magneetveldsensor
Kabel
PUR, 3 m
Toepassing
Door geoptimaliseerde aanspreekweg bijzonder geschikt voor korteslagcilinders.
Bevestiging
Bevestigingsbeugel BMF 103-HW*
Behuizingsmateriaal
PBT
Schakeluitgang
PNP maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
30000 HZ
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-25...85 °C
Beschermingsklasse
IP67
Goedkeuring / conformiteit
cULus
CE
UKCA
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Verplichte accessoires

Bevestigingsbeugel voor magneetveldsensoren

Heartbeat-voedingen met IO-Link-interface

Voedingen voor DIN Rail

ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-04
eCl@ss 8.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04