BMF004C
Magneetveldsensoren diverse groefvormen
Typecode:
BMF 303K-PS-C-2A-SA7-S49-00,3
Welk attribuut wil je houden?
Beschrijving van het product
Onze magneetveldsensoren met flexibel bevestigingssysteem zijn geschikt voor alle groefvormen, zoals T-, C-, rond- of trapezegroeven. Ze kunnen ook met speciale hoekbevestigingen aan praktische alle cilindertypen van alle producenten worden aangepast. Zo beschikt u bij de positieherkenning van grijpers en pneumatische cilinders altijd over een betrouwbaar gereedschap. Het belangrijkste: flexibiliteit.
Bovendien wordt het schakelpunt slechts één keer bevestigd en blijft ook bij het vervangen van de sensor behouden. Op deze manier verhoogt u de functiezekerheid van uw installatie. Want het vervangen van de sensor op lastig bereikbare plaatsen is gemakkelijker en veiliger. Een handige bijkomstigheid: dankzij onze universeel inzetbare sensortypen bespaart u magazijnruimte en kunt u uw kosten verlagen.
- Afmeting
- 25.5 x 3 x 4.5 mm
- Werkingsprincipe
- Magneetveldsensor
- Aansluiting
- M8x1-Stekkers, 3-polig
- Kabel
- PUR, 0.3 m
- Toepassing
- radiaal gemagnetiseerde magneten (Schunk)
- Bevestiging
- Bevestigingsbeugel BMF 303-HW*
- Behuizingsmateriaal
- LCP
- Schakeluitgang
- PNP maakcontact (NO)
- Schakelfrequentie
- 7000 HZ
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...85 °C
- Beschermingsklasse
- IP67
- Goedkeuring / conformiteit
- cULus, CE, WEEE
Technische documentatie
-
Datasheet
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
Productdocumentatie
-
Conformiteitsverklaring
Technische tekening
-
Productaanzicht
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- [email protected] 6.0
- 27-27-01-04
- [email protected] 8.1
- 27-27-01-04