BMF005A

Beschikbaar

Magneetveldsensoren diverse groefvormen

Typecode:

BMF 305K-PS-C-2-S4-00,8

Aan het laden...
Slot type
variable
Afmeting
33.5 x 5 x 10.5 mm
Werkingsprincipe
Magneetveldsensor
Aansluiting
M12x1-Stekkers, 4-polig, A-Gecodeerd
Kabel
PUR, 0.8 m
Toepassing
grotere actuators
Bevestiging
Bevestigingsbeugel BMF 305-HW*
Behuizingsmateriaal
LCP
Schakeluitgang
PNP maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
10000 HZ
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-25...85 °C
Beschermingsklasse
IP67
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Verplichte accessoires

Bevestigingsbeugel voor magneetveldsensoren

Heartbeat-voedingen met IO-Link-interface

Aansluitkabels

Verbindingskabels

Instelhulp/ gereedschap

Voedingen voor DIN Rail

ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-04
eCl@ss 8.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04