BMF00N2

Beschikbaar

BMF 415

Typecode:

BMF 415KW-HAKKI-W-5-S0-02

Aan het laden...
Afmeting
5 x 6.4 x 34 mm
Werkingsprincipe
Magneetveldsensor
Kabel
Siliconen lasvonkbestendig zwart, 2 m
Toepassing
Pneumatische cilinder met T-groef. Afmetingen zie schets in productaanzicht.
Lastoepassingen
Bevestiging
van boven inzetbaar in T-groef
Behuizingsmateriaal
PA 12
Interface
IO-Link 1.1
Schakeluitgang
IO configureerbaar Maakcontact/verbreekcontact (NO/NC)
Bedrijfsspanning UB
18...30 VDC
Omgevingstemperatuur
0...80 °C
Beschermingsklasse
IP67
Goedkeuring / conformiteit
cULus
CE
UKCA
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Bevestigingsbeugel voor magneetveldsensoren

Instelhulp/ gereedschap

ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-04
eCl@ss 8.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04