- Afmeting
- 5 x 6.4 x 34 mm
- Werkingsprincipe
- Magneetveldsensor
- Aansluiting
- M8x1-Stekkers, 4-polig, A-Gecodeerd
- Kabel
- TPU lasvonkbestendig zwart, 300 mm
- Toepassing
-
Pneumatische cilinder met T-groef. Afmetingen zie schets in productaanzicht.
Lastoepassingen - Bevestiging
- van boven inzetbaar in T-groef
- Behuizingsmateriaal
- PA 12
- Interface
- IO-Link 1.1
- Schakeluitgang
- IO configureerbaar Maakcontact/verbreekcontact (NO/NC)
- Bedrijfsspanning UB
- 18...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- 0...80 °C
- Beschermingsklasse
- IP67
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-04
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-04